Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Leva | Vite | Molla | |||
Filettate | Maschiate | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale |
CLDMCH | CLDFCH | Zinco a pressofusione | Vernice elettrostatica | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
CLMSCH | - | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | L(L1) | - | Colore leva |
CLDMY4 CLDMCH4 CLDFCH6 CLDMST6 | - - - - | 16 12 7 25 | - - - - | S M B B |
Codice componente | Selezione L (Filettate) | L1 (Maschiate) | Colore leva | Carico max Fmax (N) | Forza serraggio max Pmax (kN) | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | ||||||||||
Filettate | Maschiate | Filettate | Maschiate | ||||||||||||||
Tipo | M | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | CLDMCH | CLMSCH | CLDFCH | |||||||||
Filettate CLDMCH CLMSCH Maschiate CLDFCH | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 7 | B (Nero) M (Arancione) S (Grigio argento) | 48 | 80 | 1.8 | 3 | 32 | 29 | ||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 33 | 29 | ||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 34 | 29 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | Colore leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 7 | 3000 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 7 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 7 | 3000 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 7 | 4800 | B (nero) | |
8.55 € 4.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 7 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 7 | 4800 | S (Grigio argento) | |
8.54 € 4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 7 | 6800 | B (nero) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 7 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 7 | 6800 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 12 | 3000 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 12 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 12 | 3000 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 16 | 3000 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 16 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 16 | 3000 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 20 | 3000 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 20 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 20 | 3000 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 25 | 3000 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 25 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 25 | 3000 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 12 | 4800 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 12 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 12 | 4800 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 16 | 4800 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 16 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 16 | 4800 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 20 | 4800 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 20 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 20 | 4800 | S (Grigio argento) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 25 | 4800 | B (nero) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 25 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 25 | 4800 | S (Grigio argento) | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 32 | 4800 | B (nero) | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 32 | 4800 | M (orange) | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 32 | 4800 | S (Grigio argento) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 12 | 6800 | B (nero) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 12 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 12 | 6800 | S (Grigio argento) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 16 | 6800 | B (nero) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 16 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 16 | 6800 | S (Grigio argento) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 20 | 6800 | B (nero) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 20 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 20 | 6800 | S (Grigio argento) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 25 | 6800 | B (nero) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 25 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 25 | 6800 | S (Grigio argento) | |
8.54 € 4.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 32 | 6800 | B (nero) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 32 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 32 | 6800 | S (Grigio argento) | |
13.49 € 4.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 12 | 1800 | B (nero) | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 12 | 1800 | M (orange) | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 12 | 1800 | S (Grigio argento) | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 16 | 1800 | B (nero) | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 16 | 1800 | M (orange) | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 16 | 1800 | S (Grigio argento) | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 20 | 1800 | B (nero) | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 20 | 1800 | M (orange) | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 20 | 1800 | S (Grigio argento) |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Ad aletta | Raggio di rotazione R(mm) | 25 | Materiale leva | Zinco a pressofusione |
Trattamento superficie leva | Vernice elettrostatica |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Colore leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali