• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglie a ripresa/Con tampone/Punta SR

Maniglie a ripresa/Con tampone/Punta SR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie a ripresa/Con tampone/punta SR:Immagine relativa
TipoProfiloViteGambo
(solo maniglie a ripresa con gambo)
MollaLeva
Maniglie a ripresa con punta SRManiglie a ripresa con gamboMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
CLRMCLWBPEN 1.0736 Equiv.Cromatura neraResina acetalica (Bianco)EN 1.4301 (WPB) Equiv.Zinco a pressofusioneSelezionare dai seguenti
CLRSCLWPEN 1.4305 Equiv.-
-CLWBCEN 1.0718 Equiv. Cromatura neraOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)
CLWCEN 1.4305 Equiv.-
La cromatura satinata è una finitura non lucida.

Specifiche

Codice componente-L-Colore leva
CLDMP5
CLDFP4
CLWP8
CLRM10
-
-
-
-
12
7
20
20
-
-
-
-
B
M
M
S
MRHH1(h)SDdd1SRNumero di dentelliB* Carico max Fmax (N)* Forza serraggio max
Pmax (kN)
Massa di riferimento
(g)
5453538.525.841310351163743.334
6461264.740
863.54548.532.3717.5146822042178.670
1078.5545837.6821168102434713.6152
* Carico max/forza di serraggio max indicano la forza di serraggio assiale per le viti (M). I tamponi possono rompersi se serrati alla forza di bloccaggio max.
La maniglia a ripresa con punta SR ha un'area di contatto minore con il pezzo; eventuali disallineamenti si possono quindi evitare serrando le viti.
Codice componenteSelezione
L
Colore levaPrezzo unitario
TipoMCLWBP
CLWBC
CLWP
CLWC
CLRMCLRS
Con gambo
CLWBP
CLWP
CLWBC
CLWC

(Resina acetalica)
(Resina acetalica)
(Ottone da taglio)
(Ottone da taglio)
Punta SR
CLRM
CLRS
51216202532 B (Nero)
M (Arancione)
S (Grigio argento)
C (Cromatura)
SC (Nichelatura satina)
    
61216202532     
8 1620253240    
10  20253240    

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CLRM5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
Profilo punta Tampone Colore maniglia

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio] EN 1.0736 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera512 ~ 324700Con punta SRNon fornitoB (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio] EN 1.0736 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera612 ~ 328600Con punta SRNon fornitoB (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità63.5[Acciaio] EN 1.0736 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera816 ~ 4013600Con punta SRNon fornitoB (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità78.5[Acciaio] EN 1.0736 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera1020 ~ 403300Con punta SRNon fornitoB (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito512 ~ 324700Con punta SRNon fornitoB (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito612 ~ 328600Con punta SRNon fornitoB (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità63.5[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito816 ~ 4013600Con punta SRNon fornitoB (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità78.5[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito1020 ~ 403300Con punta SRNon fornitoB (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio] EN 1.0718 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera512 ~ 323300Con tamponeOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio] EN 1.0718 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera612 ~ 324700Con tamponeOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità63.5[Acciaio] EN 1.0718 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera816 ~ 408600Con tamponeOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità78.5[Acciaio] EN 1.0718 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera1020 ~ 4013600Con tamponeOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio] EN 1.0736 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera512 ~ 323300Con tamponeResina acetalica (bianco)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio] EN 1.0736 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera612 ~ 324700Con tamponeResina acetalica (bianco)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità63.5[Acciaio] EN 1.0736 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera816 ~ 408600Con tamponeResina acetalica (bianco)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità78.5[Acciaio] EN 1.0736 Equiv.[Cromatura nera] Cromatura nera1020 ~ 4013600Con tamponeResina acetalica (bianco)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito512 ~ 323300Con tamponeOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito612 ~ 324700Con tamponeOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità63.5[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito816 ~ 408600Con tamponeOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità78.5[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito1020 ~ 4013600Con tamponeOttone da taglio (EN CW614N Equiv.)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito512 ~ 323300Con tamponeResina acetalica (bianco)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità45[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito612 ~ 324700Con tamponeResina acetalica (bianco)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità63.5[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito816 ~ 408600Con tamponeResina acetalica (bianco)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

-

5 giorni Piena conformità78.5[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito1020 ~ 4013600Con tamponeResina acetalica (bianco)B (Nero) / C (Cromatura) / M (Arancione) / S (Grigio argento) / SC (Cromatura satinata)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Maniglie a ripresa/Con tampone/punta SR:Immagine relativa
Maniglie a ripresa/Con tampone/punta SR:Immagine relativa

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo L Sezione di montaggio Filettature Materiale leva Zinco a pressofusione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico