Maniglie a ripresa in resina / Con pulsante

Maniglie a ripresa in resina / Con pulsante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Leva di serraggio in resina. [Materiale]Acciaio inox / Acciaio
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie a ripresa in resina/Con pulsante:Immagine relativa
TipoLevaViteMolla
MaterialeMaterialeTrattamento superficieMateriale
CLNPPNylon 6 (Nero opaco)EN 1.0715 Equiv.Ossido neroEN 1.4301 (WPB) Equiv.
CLSPPEN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
CLNPP4
CLNPA4
-
-
20
12
Codice componenteSelezione LRHH1(h)SDdNumero di dentelliBCarico max Fmax (N)Forza serraggio max
Pmax (kN)
Massa di riferimento
(g)
Prezzo unitario
TipoMCLNPPCLSPP
Filettate
CLNPP
CLSPP
4  20    4833.535.53031310161.3211.718  
51216202532  422.7  
6121620253240 703.820  
8 1620253240506544.546.540.53.51814201.3120740  
10  2025324050825456476.52116241.32001180  
12   25 40 926466566.52519281.329016120  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLNPP4-20
CLNPP5-12
CLNPP5-16
CLNPP5-20
CLNPP5-25
CLNPP5-32
CLNPP6-12
CLNPP6-16
CLNPP6-20
CLNPP6-25
CLNPP6-32
CLNPP6-40
CLNPP8-16
CLNPP8-20
CLNPP8-25
CLNPP8-32
CLNPP8-40
CLNPP8-50
CLNPP10-20
CLNPP10-25
CLNPP10-32
CLNPP10-40
CLNPP10-50
CLNPP12-25
CLNPP12-40
CLSPP4-20
CLSPP5-12
CLSPP5-16
CLSPP5-20
CLSPP5-25
CLSPP5-32
CLSPP6-12
CLSPP6-16
CLSPP6-20
CLSPP6-25
CLSPP6-32
CLSPP6-40
CLSPP8-16
CLSPP8-20
CLSPP8-25
CLSPP8-32
CLSPP8-40
CLSPP8-50
CLSPP10-20
CLSPP10-25
CLSPP10-32
CLSPP10-40
CLSPP10-50
CLSPP12-25
CLSPP12-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero4201700

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero5122700

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero5162700

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero5202700

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero5252700

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero5322700

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero6123800

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero6163800

5.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero6203800

5.94 €

2.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero6253800

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero6323800

5.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero6403800

7.21 €

2.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero8167000

7.21 €

2.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero8207000

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1065[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero8257000

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1065[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero8327000

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1065[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero8407000

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1065[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero8507000

8.48 €

3.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero102011000

8.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1082[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero102511000

8.48 €

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero103211000

8.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1082[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero104011000

8.48 €

3.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero105011000

10.36 €

7.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1092[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero122516000

9.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1092[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Ossido nero124016000

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito4201700

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito5122700

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito5162700

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito5202700

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito5252700

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito5322700

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito6123800

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito6163800

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito6203800

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito6253800

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito6323800

11.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito6403800

14.28 €

5.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito8167000

14.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1065[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito8207000

14.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1065[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito8257000

14.28 €

4.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito8327000

14.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1065[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito8407000

14.28 €

4.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito8507000

16.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1082[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito102011000

16.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1082[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito102511000

16.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1082[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito103211000

16.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1082[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito104011000

16.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1082[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito105011000

21.32 €

8.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1092[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito122516000

21.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1092[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornito124016000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Maniglie a ripresa in resina/Con pulsante:Immagine relativa

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo L Maniglia a ripresa a L Pulsante Sezione di montaggio Filettature
Materiale leva Nylon 6 (Nero opaco)

Prodotti complementari

Supporto tecnico