• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maniglie a ripresa di sicurezza in resina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie a ripresa di sicurezza in resina:Immagine relativa
TipoLevaViteMolla
MaterialeMaterialeTrattamento superficieMateriale
CLNPANylon 6 (Nero opaco)EN 1.0715 Equiv.Ossido neroEN 1.4301 (WPB) Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
CLNPP4
CLNPA4
-
-
20
12
Codice componenteSelezione LNumero di dentelliCarico max Fmax (N)Forza serraggio max
Pmax (kN)
Massa di riferimento (g)Prezzo unitario
TipoM
Filettate
CLNPA
412 20  16211.718 
51216202532422.7 
61216202532703.820 

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CLNPA4-12
CLNPA4-20
CLNPA5-12
CLNPA5-16
CLNPA5-20
CLNPA5-25
CLNPA5-32
CLNPA6-12
CLNPA6-16
CLNPA6-20
CLNPA6-25
CLNPA6-32
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)

5.00 €

Disponibile 3 giorni 104121700

5.00 €

Disponibile 3 giorni 104201700

5.00 €

Disponibile 3 giorni 105122700

5.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

105162700

5.00 €

Disponibile 3 giorni 105202700

5.00 €

Disponibile 3 giorni 105252700

5.00 €

Disponibile 3 giorni 105322700

5.00 €

Disponibile 3 giorni 106123800

5.00 €

Disponibile 3 giorni 106163800

5.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

106203800

5.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

106253800

5.00 €

Disponibile 3 giorni 106323800

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

 
Maniglie a ripresa di sicurezza in resina:Immagine relativa
Maniglie a ripresa di sicurezza in resina:Immagine relativa

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo L Sezione di montaggio Filettature Raggio di rotazione R(mm) 44
Materiale leva Nylon 6 (Nero opaco) Sezione di attacco, materiale EN 1.0715 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico