Leve di manovra piatte

Leve di manovra piatte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È una leva di tensione universale piatta.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Leve di manovra piatte:Immagine relativa
TipoProfiloLeva, filettaturaManiglia
MaterialeTrattamento superficie
LFTMStandard FilettateEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
(Nero)
Resina fenolica (Nero)
LFTMFMaschiate
LFTMASfalsateFilettateEN 1.0715 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L-R
LFTM 8
LFTMF 8
LFTMRF 8
LFTFRS 8
-

-
30

30

-


110
Codice componenteSelezione L
(Solo tipo filettato)
LfRHH1hABDdNumero di dentelliCarico max Fmax (N)Forza serraggio max
Pmax
(kN)
Massa di riferimento (g)Prezzo unitario
TipoMLFTMLFTMFLFTMLFTMF
Filettate
LFTM
Maschiate
LFTMF
8304050 18100121619102533132212010185160  
10304050602113013.517.522123041192618016340300  
123040506030023350300  
16 40506027150172228143545233666043580450  

Codice componenteSelezione
L
RHH1hSABDdNumero di dentelliCarico max Fmax (N)Forza serraggio max
Pmax
(kN)
Massa di riferimento
(g)
Prezzo unitario
TipoM
Sfalsate
LFTMA
8324050 10012.516.520.51.58203213.52212010155 
1032405063120151924.52102536162618016250 
12 4050631301620.526.51230401930023350 
16 405063145202531.53245233666043520 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LFTM8-30
LFTM8-40
LFTM8-50
LFTM10-30
LFTM10-40
LFTM10-50
LFTM10-60
LFTM12-30
LFTM12-40
LFTM12-50
LFTM12-60
LFTM16-40
LFTM16-50
LFTM16-60
LFTMA8-32
LFTMA8-40
LFTMA8-50
LFTMA10-32
LFTMA10-40
LFTMA10-50
LFTMA10-63
LFTMA12-40
LFTMA12-50
LFTMA12-63
LFTMA16-40
LFTMA16-50
LFTMA16-63
LFTMF8
LFTMF10
LFTMF12
LFTMF16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Materiale leva Sezione di attacco, materiale Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)

29.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.83010000

29.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.84010000

29.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.85010000

36.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.103016000

36.90 €

22.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.104016000

36.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.105016000

36.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.106016000

36.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.123023000

36.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.124023000

36.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.125023000

36.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.126023000

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature150[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.164043000

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature150[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.165043000

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature150[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.166043000

38.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature100[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.83210000

38.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature100[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.84010000

38.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature100[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.85010000

45.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature120[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.103216000

45.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature120[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.104016000

45.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature120[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.105016000

45.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature120[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.106316000

48.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.124023000

48.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.125023000

48.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature130[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.126323000

55.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature145[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.164043000

55.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature145[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.165043000

55.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Filettature] Filettature145[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.166343000

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.8-10000

31.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.10-16000

32.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati130[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.12-23000

37.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati150[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.16-43000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Leve di manovra piatte:Immagine relativa

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Profilo leva con manopola Con Trattamento superficie leva Ossido nero
Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero Materiale manopola (Maniglia) Resina fenolica (Nero)

Prodotti complementari

Supporto tecnico