Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Maniglia | Leva | ||
Tipo maniglia | Pomelli | Materiale | Materiale | Trattamento superficie |
LRGN | LBG | (Nero) Resina fenolica (Rosso) Resina melaminica | EN 1.0736 Equiv. | Cromatura opaca (Argento) |
LRGB | LBGB | Ossido nero (Nero) | ||
LRGNS | LBGS | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | Colore maniglia |
LBGS6 LRGB8 | - - | 63 100 | - - | R B |
Codice componente | L | Colore maniglia | L3 | d | LRGN, LRGB, LRGNS | LBG, LBGB, LBGS | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | D1 | H1 | L1 | D2 | H2 | L2 | LRGN | LRGB | LRGNS | LBG | LBGB | LBGS | |||||
Tipo maniglia LRGN LRGB LRGNS Pomelli LBG LBGB LBGS | 6 | 63 | R (Rosso) B (Nero) | 12 | 8 | 17 | 40 | 23 | 20 | 18 | 45 | 25 | ||||||
80 | 40 | 62 | 32 | |||||||||||||||
100 | 60 | 82 | 40 | |||||||||||||||
8 | 80 | 20 | 10 | 21 | 50 | 30 | 25 | 23 | 57 | 53 | ||||||||
100 | 50 | 77 | 65 | |||||||||||||||
125 | 75 | 102 | 81 | |||||||||||||||
10 | 100 | 25 | 12 | 25 | 65 | 35 | 30 | 28 | 72 | 97 | ||||||||
125 | 60 | 97 | 119 | |||||||||||||||
160 | 95 | 132 | 149 | |||||||||||||||
12 | 125 | 30 | 14 | 28 | 86 | 39 | 35 | 32 | 93 | 163 | ||||||||
160 | 74 | 128 | 205 | |||||||||||||||
200 | 114 | 168 | 253 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale maniglia | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Misura nominale vite (M) | Lunghezza complessiva L (o H1) (mm) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M6 | 63 | 20 | 18 | B (Nero) | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M6 | 63 | 20 | 18 | R (Rosso) | |
7.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M6 | 80 | 20 | 18 | B (Nero) | |
7.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M6 | 80 | 20 | 18 | R (Rosso) | |
7.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M6 | 100 | 20 | 18 | B (Nero) | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M6 | 100 | 20 | 18 | R (Rosso) | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M8 | 80 | 25 | 23 | B (Nero) | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M8 | 80 | 25 | 23 | R (Rosso) | |
9.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M8 | 100 | 25 | 23 | B (Nero) | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M8 | 100 | 25 | 23 | R (Rosso) | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M8 | 125 | 25 | 23 | B (Nero) | |
10.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M8 | 125 | 25 | 23 | R (Rosso) | |
11.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M10 | 100 | 30 | 28 | B (Nero) | |
11.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M10 | 100 | 30 | 28 | R (Rosso) | |
12.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M10 | 125 | 30 | 28 | B (Nero) | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M10 | 125 | 30 | 28 | R (Rosso) | |
13.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M10 | 160 | 30 | 28 | B (Nero) | |
13.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M10 | 160 | 30 | 28 | R (Rosso) | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M12 | 125 | 35 | 32 | B (Nero) | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M12 | 125 | 35 | 32 | R (Rosso) | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M12 | 160 | 35 | 32 | B (Nero) | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M12 | 160 | 35 | 32 | R (Rosso) | |
18.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M12 | 200 | 35 | 32 | B (Nero) | |
18.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | [Cromatura] Cromatura opaca | M12 | 200 | 35 | 32 | R (Rosso) | |
7.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M6 | 63 | 17 | 40 | B (Nero) | |
7.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M6 | 80 | 17 | 40 | B (Nero) | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M6 | 100 | 17 | 40 | B (Nero) | |
9.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M8 | 80 | 21 | 50 | B (Nero) | |
9.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M8 | 100 | 21 | 50 | B (Nero) | |
10.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M8 | 125 | 21 | 50 | B (Nero) | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M10 | 100 | 25 | 65 | B (Nero) | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M10 | 125 | 25 | 65 | B (Nero) | |
14.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M10 | 160 | 25 | 65 | B (Nero) | |
14.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M12 | 125 | 28 | 85 | B (Nero) | |
16.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M12 | 160 | 28 | 85 | B (Nero) | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Ossido nero | M12 | 200 | 28 | 85 | B (Nero) | |
5.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M6 | 63 | 20 | 18 | B (Nero) | |
5.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M6 | 63 | 20 | 18 | R (Rosso) | |
6.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M6 | 80 | 20 | 18 | B (Nero) | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M6 | 80 | 20 | 18 | R (Rosso) | |
7.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M6 | 100 | 20 | 18 | B (Nero) | |
7.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M6 | 100 | 20 | 18 | R (Rosso) | |
8.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M8 | 80 | 25 | 23 | B (Nero) | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M8 | 80 | 25 | 23 | R (Rosso) | |
9.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M8 | 100 | 25 | 23 | B (Nero) | |
9.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M8 | 100 | 25 | 23 | R (Rosso) | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M8 | 125 | 25 | 23 | B (Nero) | |
10.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M8 | 125 | 25 | 23 | R (Rosso) | |
11.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M10 | 100 | 30 | 28 | B (Nero) | |
11.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M10 | 100 | 30 | 28 | R (Rosso) | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M10 | 125 | 30 | 28 | B (Nero) | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M10 | 125 | 30 | 28 | R (Rosso) | |
15.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M10 | 160 | 30 | 28 | B (Nero) | |
15.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M10 | 160 | 30 | 28 | R (Rosso) | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M12 | 125 | 35 | 32 | B (Nero) | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M12 | 125 | 35 | 32 | R (Rosso) | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M12 | 160 | 35 | 32 | B (Nero) | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M12 | 160 | 35 | 32 | R (Rosso) | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | [Resina fenolica] Resina fenolica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M12 | 200 | 35 | 32 | B (Nero) | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sfere | Resina melaminica | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | M12 | 200 | 35 | 32 | R (Rosso) |
Loading...
Tipo | Stazionario | Trattamento superficie maniglia | Non fornito | Metodo di montaggio | Filettature |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Materiale maniglia
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Misura nominale vite (M)
Lunghezza complessiva L (o H1)(mm)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali