Codice componente:
candidati non definiti.Tipo | Maniglia | Vite | Controdado | ||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
GRMBM | Nylon | EN 1.1191 Equiv. | Cromatura | EN 1.1191 Equiv. | Cromatura |
Codice componente | - | H |
GRC8 | ||
GRW8 | - | 40 |
GRMBM8 | - | 55 |
Codice componente | H | D | d | (h) | L | h1 | H1 | (d1) | W | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | |||||||||||
GRMBM | 8 | 55 | 20 | 16 | 21 | 12.5 | 9 | 55 | 24 | 12 | 42 | |
81 | 20 | 16 | 28 | 12.5 | 9 | 81 | 30 | 80 | ||||
10 | 104 | 23 | 19 | 28 | 16 | 11 | 104 | 31 | 14 | 155 |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
12.46 € ( 14.83 € ) | 5 giorni lavorativi |
14.00 € ( 16.66 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
15.15 € ( 18.03 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
[Caratteristiche] Un'impugnatura piatta e pieghevole. -Il materiale dell'impugnatura è nylon.