Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Maniglia | Vite | Dado | ||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
GRC | Nylon6 (Nero) | JIS-SWRM | Cromatura trivalente | EN 1.0718 Equiv. | Cromatura |
Codice componente | - | H |
GRC8 | ||
GRW8 | - | 40 |
GRMBM8 | - | 55 |
Codice componente | D | D1 | d | H | h | ℓ | t | W | W1 | L | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | ||||||||||||
GRC | 8 | 20 | 13 | 12 | 55 | 5.5 | 8 | 6.5 | 10 | 2 | 11 | 40 | |
10 | 25 | 16 | 15 | 68 | 10 | 8 | 14 | 18 | 100 | ||||
12 | 30 | 21 | 20 | 85 | 10 | 13 | 9.5 | 17 | 2.5 | 23 | 180 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GRC8 |
GRC10 |
GRC12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 20 | 55 | |
5.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M10 | 25 | 68 | |
9.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 30 | 85 |
Loading...
Tipo | Girevoli | Profilo | Conico | Materiale maniglia | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie maniglia | Non fornito | Materiale sezione di montaggio | JIS-SWRM | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura trivalente |
Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali