Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Maniglia | Vite | |
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
GRW | Resina fenolica | EN 1.0711 Equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | H |
GRC8 | ||
GRW8 | - | 40 |
GRMBM8 | - | 55 |
Codice componente | D | d | d1 | h | W | L | A | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M (Fil. grossa) - H | ||||||||||
GRW | 6- | 28.5 | 14 | 11 | 8 | 28 | 3 | 10 | 0.5 | 13 | |
6- | 42.5 | 18 | 15 | 10 | 40 | 12 | 2.5 | 29 | |||
6- | 52.5 | 21 | 17 | 10 | 50 | 13 | 2.5 | 42 | |||
8- | 40 | 20 | 17 | 39 | 4 | 12 | 1 | 24 | |||
8- | 55 | 54 | 44 | ||||||||
10- | 67 | 23 | 20 | 12 | 66 | 5 | 16 | 74 | |||
10- | 75 | 23 | 20 | 12 | 74 | 5 | 77 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GRW6-28.5 |
GRW6-42.5 |
GRW6-52.5 |
GRW8-40 |
GRW8-55 |
GRW10-67 |
GRW10-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | 14 | 28.5 | |
8.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | 18 | 42.5 | |
8.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | 21 | 52.5 | |
8.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8 | 20 | 40 | |
8.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8 | 20 | 55 | |
14.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M10 | 23 | 67 | |
15.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 23 | 75 |
Loading...
Tipo | Girevoli | Profilo | Piatto | Materiale maniglia | Resina fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie maniglia | Non fornito | Materiale sezione di montaggio | EN 1.0711 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura trivalente |
Metodo di montaggio | Chiave esagonale |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali