Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Maniglia | Vite | Accessori | |
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
GRM | Nylon6 (Nero) | EN 1.7220 Equiv. | Cromatura trivalente | Molla a disco |
Codice componente |
GRAM12 |
GRMS6 |
GRMK13 |
GRM5 |
Codice componente | D | d | H | h | L | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | |||||||
GRM | 5 | 18 | 13 | 55 | 18.5 | 10 | 25 | |
6 | 13 | 30 | ||||||
8 | 26 | 20 | 85 | 33 | 15 | 60 | ||
10 | 20 | 100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GRM5 |
GRM6 |
GRM8 |
GRM10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 18 | 55 | |
2.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 18 | 55 | |
3.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 26 | 85 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 26 | 85 |
Loading...
Tipo | Girevoli | Profilo | Piatto | Materiale maniglia | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie maniglia | Non fornito | Materiale sezione di montaggio | EN 1.7220 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura trivalente |
Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali