Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Meccanismo | Maniglia | Vite | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | ||
GRMHF | Fissa | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura |
GRMK | Girevole | EN 1.0038 Equiv. | |||
GRMAK | EN AW-2024 Equiv. | Granigliatura | |||
GRMKB | Polipropilene | - |
Codice componente |
GRAM12 |
GRMS6 |
GRMK13 |
GRM5 |
Codice componente | M (Fil. grossa) | d | H | H | W | L | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||||
Fissa | Girevole | |||||||||||||
Tipo | D | GRMK, GRMKB, GRMHF | GRMAK | Fissa | Girevole | Girevole | GRMHF | GRMK | GRMAK | GRMKB | ||||
Fissa GRMHF Girevole GRMK GRMAK GRMKB | Acciaio Acciaio Alluminio Plastica | 13 | 5 | 8 | 10 | - | 49 | 8 | 11 | 30 | - | |||
16 | 6 | 48.5 | 55 | 8 | 14 | 48 | ||||||||
20 | 8 | 13 | 62.5 | 70.7 | 10 | 15.5 | 97 | |||||||
25 | 10 | 10 | 16 | - | 87.3 | 12 | 18 | 192 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GRMAK13 |
GRMAK16 |
GRMAK20 |
GRMAK25 |
GRMHF16 |
GRMHF20 |
GRMK13 |
GRMK16 |
GRMK20 |
GRMK25 |
GRMKB13 |
GRMKB16 |
GRMKB20 |
GRMKB25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Materiale maniglia | Trattamento superficie maniglia | Misura nominale vite (M) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € 5.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Girevoli | [Alluminio] EN AW-2024 Equiv. | Granigliatura | M8 | 13 | 49 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Girevoli | [Alluminio] EN AW-2024 Equiv. | Granigliatura | M8 | 16 | 55 | |
13.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Girevoli | [Alluminio] EN AW-2024 Equiv. | Granigliatura | M8 | 20 | 70.7 | |
15.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Girevoli | [Alluminio] EN AW-2024 Equiv. | Granigliatura | M10 | 25 | 87.3 | |
2.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Stazionario | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M6 | 16 | 48.5 | |
2.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Stazionario | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M8 | 20 | 62.5 | |
5.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Girevoli | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M5 | 13 | 49 | |
5.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Girevoli | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M6 | 16 | 55 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Girevoli | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M8 | 20 | 70.7 | |
10.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Girevoli | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M10 | 25 | 87.3 | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Girevoli | Polipropilene | Non fornito | M5 | 13 | 49 | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Girevoli | Polipropilene | Non fornito | M6 | 16 | 55 | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Girevoli | Polipropilene | Non fornito | M8 | 20 | 70.7 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Girevoli | Polipropilene | Non fornito | M10 | 25 | 87.3 |
Loading...
Profilo | Ergonomico | Materiale sezione di montaggio | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Filettature |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Materiale maniglia
Trattamento superficie maniglia
Misura nominale vite (M)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali