Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NPBFS | EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Lucidatura elettrolitica |
Codice componente | - | M |
NPBFS32 | - | 5 |
Codice componente | M (Fil. grossa) | H | S | L | d | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||
NPBFS | 32 | 5 | 22 | 11 | 10 | 13 | 70 | |
40 | 6 | 25 | 13 | 12 | 16 | 115 | ||
50 | 8 | 32 | 16 | 15 | 20 | 220 | ||
63 | 10 | 40 | 21 | 20 | 25 | 435 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NPBFS32-5 |
NPBFS32-5-NC |
NPBFS40-6 |
NPBFS40-6-HC8 |
NPBFS40-6-NC |
NPBFS50-8 |
NPBFS50-8-HC8 |
NPBFS50-8-NC |
NPBFS63-10 |
NPBFS63-10-HC10 |
NPBFS63-10-NC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di attacco M | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Lavorazione sedi viti di fermo | Diam. corpo principale (D) (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | Varianti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 5 | Foro cieco | Non fornito | 32 | 22 | Non fornito | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Altro | - | - | Non fornito | 32 | 22 | Senza foro filettatura femmina | |
11.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 6 | Foro cieco | Non fornito | 40 | 25 | Non fornito | |
47.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Foro rotondo | 8 | passante | In dotazione (1 punto) | 40 | 25 | Foro H8 + Foro maschiato | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Altro | - | - | Non fornito | 40 | 25 | Senza foro filettatura femmina | |
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 8 | Foro cieco | Non fornito | 50 | 32 | Non fornito | |
47.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Foro rotondo | 8 | passante | In dotazione (1 punto) | 50 | 32 | Foro H8 + Foro maschiato | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Altro | - | - | Non fornito | 50 | 32 | Senza foro filettatura femmina | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 10 | Foro cieco | Non fornito | 63 | 40 | Non fornito | |
59.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Foro rotondo | 10 | passante | In dotazione (1 punto) | 63 | 40 | Foro H8 + Foro maschiato | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Altro | - | - | Non fornito | 63 | 40 | Senza foro filettatura femmina |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo poligonale | Profilo poligonale, tipo | Pentagonale | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Corpo principale, trattamento superficie | Lucidatura elettrolitica |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di attacco M
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Lavorazione sedi viti di fermo
Diam. corpo principale (D)(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Varianti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali