Manopole in acciaio inox / Manopola rotonda

Manopole in acciaio inox / Manopola rotonda

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Manopola rotonda in acciaio inox. -Il tipo di montaggio è a filettatura interna.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manopole in acciaio inox/Manopola rotonda:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NPFSEN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica

Specifiche

Codice componenteDHdMassa
(g)
Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)
NPFS4212181230 
510 
625251449 
833331418113 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NPFS4
NPFS5
NPFS6
NPFS8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di attacco M Diam. corpo principale (D)
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1042121

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1052121

9.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1062525

12.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1083333

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Maschiati Profilo rotondo, tipo Manopola
Lavorazione sul lato Non fornito Funzione aggiuntiva Non fornito Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo Non fornito Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura elettrolitica

Prodotti complementari

Supporto tecnico