Manopole zigrinate diametro grande

Manopole zigrinate diametro grande

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una vite rotonda zigrinata di grande diametro. [Materiale] Nylon 6 (nero opaco).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Il prodotto NKRM10-40 è andato fuori produzione. Come alternativa, prendere in considerazione i prodotti NKRM10-30 o NKRM10-50, che hanno lunghezze diverse rispetto al prodotto NKRM10-40.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manopole zigrinate diametro grande:Immagine relativa
TipoProfiloManopolaVite
MaterialeMaterialeTrattamento superficie
NKRMFilettateNylon 6 (Nero opaco)EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente
NKRFMaschiateEN 1.0715 Equiv.
NKRRForo H8EN 1.0038 Equiv.Ossido nero

Specifiche

Codice componente-L
NBMX3-16-10
NKRM8-16
NKRR12  
■Filettate, maschiate
Codice componenteSelezione LLfDHSdd1Massa (g)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)NKRMNKRFNKRMNKRFNKRMNKRF
Filettate
NKRM
Maschiate
NKRF
5101620   1032221015913~1515  
610162025  15402511171020~2217  
8 162025  18503013.5201236~4027  
10    305020633515231678~9055  
 
Codice componenteDLrHS1S2dd1CfMassa
(g)
Prezzo unitario
TipoRH8
Foro H8
NKRR
840152591119142.8731 
105019321315.522172.8848 
12632340172026213.81089 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NKRF5
NKRF6
NKRF8
NKRF10
NKRM5-10
NKRM5-16
NKRM5-20
NKRM6-10
NKRM6-16
NKRM6-20
NKRM6-25
NKRM8-16
NKRM8-20
NKRM8-25
NKRM10-30
NKRM10-50
NKRR8
NKRR10
NKRR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diam. corpo principale (D)
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

3.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati5--Foro ciecoNon fornito[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3222

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati6--Foro ciecoNon fornito[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati8--Foro ciecoNon fornito[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5030

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati10--Foro ciecoNon fornito[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6335

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature510Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3222

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature516Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3222

4.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature520Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3222

4.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature610Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature616Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature620Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature625Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature816Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5030

6.05 €

3.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature820Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5030

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature825Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5030

8.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature1030Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6335

8.18 €

3.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature1050Non fornito--[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6335

5.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Foro rotondo8--Foro ciecoNon fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Ossido nero4025

5.79 €

3.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo10--Foro ciecoNon fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Ossido nero5032

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10Foro rotondo12--Foro ciecoNon fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Ossido nero6340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Manopola Lavorazione sul lato Zigrinatura
Funzione aggiuntiva Non fornito Materiale corpo principale Nylon 6 (Nero opaco)

Prodotti complementari

Supporto tecnico