Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Vite | Manopole | Vite | |
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
NPEM | Filettate | ABS | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura |
NPEF | Maschiate | Ottone (Inserto) | - |
Codice componente | - | L |
NPEM5 NHM10 | - - | 10 50 |
Codice componente | Selezione L | Lf | D | d | H | H1 | S | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | NPEM | NPEF | NPEM | NPEM | NPEF | NPEM | NPEF | |||||||
NPEM NPEF | 5 | 10 | 20 | 8.5 | 35 | 22 | 14 | 17 | 5 | 11 | 9 | ||||
6 | 20 | 30 | 13 | 10 | |||||||||||
8 | 30 | 40 | 10 | 42 | 26 | 16 | 18 | 6 | 25 | 15 | |||||
10 | 30 | 40 | 12 | 45 | 32 | 17 | 20 | 43 | 19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NPEF5 |
NPEF6 |
NPEF8 |
NPEF10 |
NPEM5-10 |
NPEM5-20 |
NPEM6-20 |
NPEM6-30 |
NPEM8-30 |
NPEM8-40 |
NPEM10-30 |
NPEM10-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Lavorazione sedi viti di fermo | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Diam. corpo principale (D) (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5 | - | - | Foro cieco | Non fornito | Ottone | Non fornito | 35 | 17 | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 6 | - | - | Foro cieco | Non fornito | Ottone | Non fornito | 35 | 17 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 8 | - | - | Foro cieco | Non fornito | Ottone | Non fornito | 42 | 18 | |
3.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 10 | - | - | Foro cieco | Non fornito | Ottone | Non fornito | 45 | 20 | |
1.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5 | 10 | Non fornito | - | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura | 35 | 14 | |
1.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5 | 20 | Non fornito | - | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura | 35 | 14 | |
1.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 6 | 20 | Non fornito | - | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura | 35 | 14 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 6 | 30 | Non fornito | - | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura | 35 | 14 | |
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 8 | 30 | Non fornito | - | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura | 42 | 16 | |
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 8 | 40 | Non fornito | - | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura | 42 | 16 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 10 | 30 | Non fornito | - | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura | 45 | 17 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 10 | 40 | Non fornito | - | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura | 45 | 17 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo poligonale | Profilo poligonale, tipo | A cinque lobi | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | ABS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Lavorazione sedi viti di fermo
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Diam. corpo principale (D)(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali