Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Sfera | Vite | |
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
PBG | Resina fenolica | EN 1.0736 Equiv. | Nichelatura chimica |
Ottone (Inserto) |
Codice componente | - | D | - | Colore maniglia |
GRMLM5 | ||||
GRH6 | - | 13 | - | W |
GRF5 | - | 16 | - | B |
GRMSM6 | ||||
PBG8 | - | 25 |
Codice componente | D | H | L | W | A | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | |||||||
PBG | 6 | 20 | 18 | 7 | 10 | 3.6 | 12 | |
25 | 23 | 17 | ||||||
30 | 28 | 25 | ||||||
8 | 20 | 18 | 8 | 13 | 5 | 19 | ||
25 | 23 | 25 | ||||||
30 | 28 | 33 | ||||||
10 | 30 | 28 | 10 | 17 | 6 | 49 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PBG6-20 |
PBG6-25 |
PBG6-30 |
PBG8-20 |
PBG8-25 |
PBG8-30 |
PBG10-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 20 | 18 | |
8.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 25 | 23 | |
8.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 30 | 28 | |
9.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 20 | 18 | |
9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 25 | 23 | |
9.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 30 | 28 | |
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 30 | 28 |
Loading...
Tipo | Girevoli | Profilo | Sfere | Materiale maniglia | Resina fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie maniglia | Non fornito | Materiale sezione di montaggio | EN 1.0736 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Nichelatura chimica |
Metodo di montaggio | Filettature |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali