Codice articolo del costruttore: GRMSM6
Marca: MISUMI
Prezzo: 11.73 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GRMSM6
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
GRMSM | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica |
Codice componente | - | D | - | Colore maniglia |
GRMLM5 | ||||
GRH6 | - | 13 | - | W |
GRF5 | - | 16 | - | B |
GRMSM6 | ||||
PBG8 | - | 25 |
Codice componente | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | ||
GRMSM | 6 | 21 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GRMSM6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
11.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo | Girevoli | Profilo | Piatto | Materiale maniglia | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie maniglia | Lucidatura elettrolitica | Materiale sezione di montaggio | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Non fornito |
Metodo di montaggio | Filettature | Misura nominale vite (M) | M6 | Diametro vite di avanzamento(mm) | 14 |
Lunghezza impugnatura(mm) | 16 |
Si trova sulla pagina di Impugnature girevoli in miniatura / In acciaio inox, il codice articolo è il seguente: GRMSM6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRMSM6.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali