Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
UWANM | EN 1.0715 Equiv. o EN 1.0718 Equiv. | Cromatura |
UWANSM | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura |
Codice componente | - | L |
UWANM10 | - | 100 |
Codice componente | L | L1 | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | UWANM | UWANSM | ||||
UWANM (Acciaio) UWANSM (Acciaio inox) | 10 | 80 | 90 | 2500 | 76 | ||
100 | 110 | 88 | |||||
110 | 120 | 94 | |||||
120 | 130 | 100 | |||||
125 | 135 | 103 | |||||
160 | 170 | 125 | |||||
200 | 210 | 150 | |||||
250 | 260 | 180 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | |
4.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | |
5.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | |
5.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | |
8.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | |
10.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
3.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
5.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 110 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
5.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
6.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
7.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
8.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie con barra rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Altezza totale(mm) | 37 | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Carico ammesso(N) | 2500 |
Metodo di montaggio | Filettature | Spessore maniglia D(mm) | 10 | Profilo sezione trasversale maniglia | Barre tonde |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali