Rettangolari / Lunghezze standard

Rettangolari / Lunghezze standard
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una maniglia universale a barra quadra. [Materiale] Disponibile in acciaio inox / acciaio / alluminio / ecc.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rettangolari/lunghezze standard:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
USANEN 1.0038 Equiv.Cromatura
USANSEN 1.4301 Equiv.Lucidatura
USANALega di
alluminio
Lucidatura
USANBVerniciatura elettrostatica (Nero opaco)

Specifiche

Codice componente
USAN80
Codice componenteL1Carico ammesso (N)Massa di riferimento (g)Prezzo unitario
TipoLUSANUSANSUSANAUSANB
USAN (Acciaio)
USANS (Acciaio inox)
USANA (Alluminio)
USANB (Alluminio, Nero)
8088250076    
10010888    
125133103    
160168125    
200208150    
250258180    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
USAN80
USAN100
USAN125
USAN160
USAN200
USAN250
USANA80
USANA100
USANA125
USANA160
USANA200
USANA250
USANB80
USANB100
USANB125
USANB160
USANB200
USANB250
USANS80
USANS100
USANS125
USANS160
USANS200
USANS250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Materiale Trattamento superficie

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1080[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

4.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10125[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

4.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10160[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

5.17 €

3.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10250[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080[Alluminio + resina] Lega di alluminioSuperficie lucidata

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10100[Alluminio + resina] Lega di alluminioSuperficie lucidata

5.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10125[Alluminio + resina] Lega di alluminioSuperficie lucidata

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10160[Alluminio + resina] Lega di alluminioSuperficie lucidata

7.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10200[Alluminio + resina] Lega di alluminioSuperficie lucidata

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10250[Alluminio + resina] Lega di alluminioSuperficie lucidata

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1080[Alluminio + resina] Lega di alluminioVernice elettrostatica

4.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100[Alluminio + resina] Lega di alluminioVernice elettrostatica

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10125[Alluminio + resina] Lega di alluminioVernice elettrostatica

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10160[Alluminio + resina] Lega di alluminioVernice elettrostatica

7.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10200[Alluminio + resina] Lega di alluminioVernice elettrostatica

9.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10250[Alluminio + resina] Lega di alluminioVernice elettrostatica

4.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

4.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

5.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10125[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

5.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10160[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

6.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10200[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

8.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10250[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Con barra quadrata
Altezza totale(mm) 40 Funzione aggiuntiva Non fornito Carico ammesso(N) 2500
Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 12 Profilo sezione trasversale maniglia Barra quadrata

Prodotti complementari

Supporto tecnico