Maniglie / A U / In lamiera piegata

Maniglie / A U / In lamiera piegata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo prodotto è realizzato in lamiera ed è meno costoso dei tipi fusi o saldati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie/A U/in lamiera piegata:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie:Lucidatura

Specifiche

Codice componente
UWASUS100
Codice componenteL1Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoLUWASUSUWSUSD
UWASUS
UWSUSD
6898105
100130120
110140130
120150135
150180155
188218185
238268215
288318235

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWASUS68
UWASUS100
UWASUS110
UWASUS120
UWASUS150
UWASUS188
UWASUS238
UWASUS288
UWSUSD68
UWSUSD100
UWSUSD110
UWSUSD120
UWSUSD150
UWSUSD188
UWSUSD238
UWSUSD288
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Profilo foro

6.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1068Svasato con.

6.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10100Svasato con.

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10110Svasato con.

7.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10120Svasato con.

8.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10150Svasato con.

8.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10188Svasato con.

9.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10238Svasato con.

11.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10288Svasato con.

7.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1068Foro passante

8.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10100Foro passante

8.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10110Foro passante

8.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10120Foro passante

10.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10150Foro passante

10.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10188Foro passante

11.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10238Foro passante

12.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10288Foro passante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U Materiale EN 1.4301 Equiv.
Altezza totale(mm) 30 Funzione aggiuntiva Non fornito Trattamento superficie Superficie lucidata
Metodo di montaggio Attacco esterno Spessore maniglia D(mm) 25

Prodotti complementari

Supporto tecnico