Maniglie / Rettangolari saldate

Maniglie / Rettangolari saldate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Impugnatura universale ellittica. [Materiale] acciaio/acciaio inossidabile.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie/Rettangolari saldate:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
USASTEN 1.0038 Equiv.Cromatura
USASTSEN 1.4301 Equiv.Lucidatura

Specifiche

Codice componente
UWASN110
UWANSG200
USAST125
Codice componenteL1L2Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoLUSASTUSASTS
USAST
(Acciaio)
USASTS
(Acciaio inox)
11013078126  
12014088133  
12514593137  
160180128160  
200220168188  
250270218224  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
USAST110
USAST120
USAST125
USAST160
USAST200
USAST250
USASTS110
USASTS120
USASTS125
USASTS160
USASTS200
USASTS250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Materiale Trattamento superficie

22.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10110[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

23.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

23.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10125[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

26.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10160[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10200[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

32.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10250[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura

27.07 €

10.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10110[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

27.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

27.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10125[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

29.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10160[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

29.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10200[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

35.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10250[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie ovali
Altezza totale(mm) 44 Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Attacco esterno
Spessore maniglia D(mm) 12

Prodotti complementari

Supporto tecnico