Maniglie incassate

Maniglie incassate
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Compatibile con lamiere di spessore compreso tra 1 e 1,2 mm. [Materiale] Resina ABS.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie incassate:Immagine relativa
Materiale: Resina ABS

Specifiche

Codice componente
UWUAFN130
UWAUNB92
UWAUNJ80
Codice componenteWL2W2AMassa
(g)
Prezzo unitario
TipoL
UWAUNJ80607048.56950
12082108.57010870
18082168.57016890

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWAUNJ80
UWAUNJ120
UWAUNJ180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDim. longitudinale (L1)
(mm)
Dim. più corta (W)
(mm)

4.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108060

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012082

7.37 €

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1018082

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Maniglie incassate:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Maniglie incassate con impugnatura Materiale Resina ABS Funzione aggiuntiva Non fornito
Trattamento superficie Non fornito Metodo di montaggio Graffa in resina Profondità di montaggio necessaria(mm) 26

Prodotti complementari

Supporto tecnico