Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
UWUAFN130 UWAUNB92 UWAUNJ80 |
Codice componente | W | P | F | S | A | G | L1 | W1 | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | ||||||||||
UWUAFN | 130 | 91 | 118 | 79 | 109 | 69 | 49.5 | 110 | 70 | 197 | |
200 | 80 | 184 | 50 | 169 | 71 | 51 | 171 | 73 | 286 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Tipo corpo principale | Maniglie incassate con impugnatura | Materiale | Lega di alluminio | Funzione aggiuntiva | Ribaltabili |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Metodo di montaggio | Attacco esterno | Profondità di montaggio necessaria(mm) | 16 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dim. longitudinale (L1)(mm)
Dim. più corta (W)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali