• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglie a conchiglia / acciaio inox / spazzolato

Maniglie a conchiglia / acciaio inox / spazzolato
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una delle più economiche maniglie da incasso in acciaio inox con filettatura esterna.

(i)Nota

  • La coppia di serraggio raccomandata è 1,5 newton-metri.Assicurarsi di utilizzare la coppia di serraggio raccomandata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie incassate:Immagine relativa
MaterialeFinituraAccessori
EN 1.4301 Equiv.SpazzolateDado 2 pz.
Rondella 2 pz.
EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
UWAUNS120
Codice componentePSL1L2Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoL
UWAUNS
907458616030
12010086919050

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWAUNS90
UWAUNS120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDim. longitudinale (L1)
(mm)

3.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Maniglie incassate:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Maniglie incassate con impugnatura Materiale EN 1.4301 Equiv. Funzione aggiuntiva Non fornito
Trattamento superficie Tipo spazzolato Metodo di montaggio Filettature Dim. più corta (W)(mm) 60
Profondità di montaggio necessaria(mm) 15

Prodotti complementari

Supporto tecnico