Chiusure per scatole / con molle / PKBSL

Chiusure per scatole / con molle / PKBSL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiusure per scatole / con molle / PKBSL
  • Chiusure per scatole / con molle / PKBSL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure a scatto/Con molle:Immagine relativa
* Le dimensioni tra ( ) fanno riferimento a una distanza di trazione di 0mm. (Lunghezza libera) Dimensioni di montaggio regolabili opzionalmente in base alla forza di serraggio.
MaterialeTrattamento superficie
EN 1.4301 Equiv.Burattatura

Specifiche

Codice componente
PKBS1
PKBSL1
Codice componente* Forza di trazione N (kgf)Massa PKBS (g)Massa PKBSL (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~1920~200
PKBS
PKBSL
A20(2)1010   
168(7)3640   
2170(17.4)7890   
* La forza di trazione è il valore di riferimento su una distanza di 1mm.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PKBS1
PKBS2
PKBSA
PKBSL1
PKBSL2
PKBSLA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di trazione
(N)
Supporto

3.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068Fori di montaggio standard

5.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10170Fori di montaggio standard

3.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Fori di montaggio standard

3.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068Fori di montaggio disposti orizzontalmente

5.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10170Fori di montaggio disposti orizzontalmente

3.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1020Fori di montaggio disposti orizzontalmente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiavistelli

Prodotti complementari

Supporto tecnico