Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
HHMT90 HHMSQ65 |
Codice componente | W | P | P1 | D | d | T | t | t1 | A | |
Tipo | L | |||||||||
HHMT | 90 | 40 | 60 | 28 | 7.5 | 9 | 12 | 2.4 | 5.7 | 20 |
125 | 40 | 95 | 28 | 7.5 | 9 | 12 | 2.4 | 5.7 | 20 | |
180 | 60 | 140 | 40 | 10 | 13 | 16 | 3 | 8 | 25 |
Codice componente | S | F | J | N | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | L | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||
HHMT | 90 | 20 | 20 | 15 | 5 | 128 | ||
125 | 20 | 20 | 15 | 5.2 | 167 | |||
180 | 30 | 25 | 20 | 6.2 | 451 |
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
11.83 € ( 14.08 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
12.46 € ( 14.83 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
24.94 € ( 29.68 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
Con questa serratura a catenaccio si ottiene un semplice meccanismo di chiusura della porta. In acciaio inox.