Cerniere ad angolo / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a barile / MISUMI

Cerniere ad angolo / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a barile / MISUMI
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cerniera a scomparsa in acciaio inox, compatta e dall'aspetto ordinato.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere sfilabili/Verticali:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie: Burattatura

Specifiche

Codice componente
HHSPDL3
HHSV51
Codice componenteN* Carico ammesso (kg)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoLPassanteSvasato con.1 ~ 9 pz.10~50
HHSV353.26.2213  
51430  
604.28.2645  
801095  
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

LWPDHtRR1
3582736298
511140482.51514.4
60134859.531818
8014.568611.54.52727

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHSV35
HHSV51
HHSV60
HHSV80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Carico ammesso
(N)
Larghezza (W)
(mm)

13.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103519.68

14.11 €

1 Disponibile 5 giorni 105139.211

14.61 €

1 Disponibile 5 giorni 106058.813

15.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10809814.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura Funzione aggiuntiva Non fornito Tipo invertito Per i lati destro e sinistro
Metodo di montaggio Montaggio a vite Foro per vite di montaggio Vite testa extra bassa

Prodotti complementari

Supporto tecnico