Maniglie / Dimensioni L, H configurabili

Maniglie / Dimensioni L, H configurabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Il passo e l'altezza di questa maniglia a barra cilindrica possono essere specificati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie/Dimensioni L, H configurabili:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
UWAFEN 1.0038 Equiv.Cromatura
UWAFSEN 1.4301 Equiv.Lucidatura
UWAFALega di
alluminio
Lucidatura
UWAFBVerniciatura elettrostatica (Nero opaco)

Specifiche

Codice componente-L-H
UWAN10
UWAF10
-
-
80
290
-
-
50
40
Codice componenteIncrementi di 1mmM (Fil. grossa)Carico ammesso per riferimento (N)
TipoDLH
UWAF (Acciaio)
UWAFS (Acciaio inox)
UWAFA (Alluminio)
UWAFB (Alluminio, Nero)
680~20027~404500~1000
7600~1000
880~30027~50
9
1051700~2500
1240~5082700~3400

Codice componentePrezzo unitario
L80~199L200~300
TipoD6D7D8D9D10D12D6D7D8D9D10D12
UWAF (Acciaio)
            
UWAFS (Acciaio inox)
            
UWAFA (Alluminio)
            
UWAFB (Alluminio, Nero)            

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWAF6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAF7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAF8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFA6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFA7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFA8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFB6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFB7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFB8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFS6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFS7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFS8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS12-[80-300/1]-[40-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Materiale Carico ammesso
(N)
Trattamento superficie Spessore maniglia D
(mm)
H
(mm)
1 12 giorni 1080 ~ 200[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.1000Cromatura627 ~ 40
1 12 giorni 1080 ~ 200[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.1000Cromatura727 ~ 40
1 12 giorni 1080 ~ 300[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.1000Cromatura827 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.1000Cromatura927 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.2500Cromatura1027 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.3400Cromatura1240 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 200[Alluminio + resina] Lega di alluminio1000Superficie lucidata627 ~ 40
1 12 giorni 1080 ~ 200[Alluminio + resina] Lega di alluminio1000Superficie lucidata727 ~ 40
1 12 giorni 1080 ~ 300[Alluminio + resina] Lega di alluminio1000Superficie lucidata827 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[Alluminio + resina] Lega di alluminio1000Superficie lucidata927 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[Alluminio + resina] Lega di alluminio2500Superficie lucidata1027 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[Alluminio + resina] Lega di alluminio3400Superficie lucidata1240 ~ 50
1 13 giorni 1080 ~ 200[Alluminio + resina] Lega di alluminio1000Vernice elettrostatica627 ~ 40
1 13 giorni 1080 ~ 200[Alluminio + resina] Lega di alluminio1000Vernice elettrostatica727 ~ 40
1 13 giorni 1080 ~ 300[Alluminio + resina] Lega di alluminio1000Vernice elettrostatica827 ~ 50
1 13 giorni 1080 ~ 300[Alluminio + resina] Lega di alluminio1000Vernice elettrostatica927 ~ 50
1 13 giorni 1080 ~ 300[Alluminio + resina] Lega di alluminio2500Vernice elettrostatica1027 ~ 50
1 13 giorni 1080 ~ 300[Alluminio + resina] Lega di alluminio3400Vernice elettrostatica1240 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 200[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.1000Superficie lucidata627 ~ 40
1 12 giorni 1080 ~ 200[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.1000Superficie lucidata727 ~ 40
1 12 giorni 1080 ~ 300[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.1000Superficie lucidata827 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.1000Superficie lucidata927 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.2500Superficie lucidata1027 ~ 50
1 12 giorni 1080 ~ 300[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.3400Superficie lucidata1240 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie con barra rotonda
Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Maschiati Profilo sezione trasversale maniglia Barre tonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico