Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHSOY40 HHPSSD6 HHSD3.2 HHSP38 |
Codice componente | T1 | * Carico ammesso (kg) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | T | 1 ~ 19 pz. | 20~100 | |||
HHSD | 1.2 | 8.2 | 7 | 38 | ||
2.3 | 9.3 | |||||
3.2 | 10 | 40 | ||||
5 | 12 | 42 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHSD1.2 |
HHSD2.3 |
HHSD3.2 |
HHSD5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione gradino (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.2 | |
6.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.3 | |
2.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | ||
3.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Cerniere sfalsate | Lunghezza(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(N) | 68.6 | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Superficie lucidata |
Larghezza (W)(mm) | 40 | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Foro rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimensione gradino(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali