Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Piastra cerniera | EN 1.4401 Equiv. | Lucidatura |
Albero | - | |
Boccola | Resina acetalica | - |
Codice componente |
HHPNR5 HHPNLK-B6 HHPNDRK8-5 HNZL100 |
Codice componente | N. profilo | W | W1 | L1 | T | R | t | D | d | * Carico ammesso (N) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | L | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | |||||||||||
HNZL HNZR | 50 | A | 50 | 35 | 20 | 14 | 13.5 | 5 | 8.6 | 4.6 | 350 | 120 | ||
65 | 65 | 40 | 35 | 9.6 | 5.6 | 450 | 185 | |||||||
75 | 75 | 50 | 40 | 16 | 15.5 | 6 | 10.6 | 6.6 | 650 | 270 | ||||
100 | B | 100 | 60 | 30 | 650 | 450 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNZL50 |
HNZL65 |
HNZL75 |
HNZL100 |
HNZR50 |
HNZR65 |
HNZR75 |
HNZR100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Carico ammesso (N) | Larghezza (W) (mm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 350 | 50 | Per applicazione a sinistra | |
20.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 450 | 65 | Per applicazione a sinistra | |
24.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 650 | 75 | Per applicazione a sinistra | |
29.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 650 | 100 | Per applicazione a sinistra | |
18.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 350 | 50 | Per applicazione a destra | |
20.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 450 | 65 | Per applicazione a destra | |
24.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 650 | 75 | Per applicazione a destra | |
29.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 650 | 100 | Per applicazione a destra |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Materiale corpo principale | JIS-SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Superficie lucidata | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Vite testa piatta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali