Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Angolo di esercizio max. | Gamma temp. esercizio (°C) | Massa (g) |
Corpo (Zinco a pressofusione) | Vernice argento | 120 | -5~50 | 410 |
Cerniera (EN 1.4301 Equiv.) | - |
Codice componente | - | Direzione di rotazione albero |
MSDH3 | - | L |
Codice componente | Direzione di rotazione albero | Massima coppia inversa (N • m) | Prezzo unitario | |
Tipo | Coppia di serraggio max {N • m} | |||
MSDH | 3 | L (Senso antiorario) R (Senso orario) | 0.4 o inf. | |
5 | 0.6 o inf. | |||
7.5 | 0.8 o inf. | |||
10 | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSDH3-[L,R] |
MSDH5-[L,R] |
MSDH5-L |
MSDH7.5-[L,R] |
MSDH10-[L,R] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Massima coppa d'esercizio (N•m) | Direzione di rotazione albero selezionabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | Senso antiorario [L] / Senso orario [R] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | Senso antiorario [L] / Senso orario [R] | ||
78.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.5 | Senso antiorario [L] / Senso orario [R] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | Senso antiorario [L] / Senso orario [R] |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Lunghezza(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Zinco a pressofusione | Trattamento superficie corpo principale | Verniciatura Argento | Larghezza (W)(mm) | 80 |
Funzione aggiuntiva | Con smorzatore | Metodo di montaggio | Montaggio a vite | Foro per vite di montaggio | Foro rotondo |
Configura
Proprietà di base
Massima coppa d'esercizio(N•m)
Direzione di rotazione albero selezionabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali