Staffe

Staffe

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staffe
  • Staffe
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Carico di tenuta 15 kg, supporto universale, acciaio inox.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv., spazzolato

Specifiche

Codice componente
STYF166
Codice componenteLunghezza minima
L min
Lunghezza massima
L max
Massa
(g)
Carico max sostenibile
N (kgf)/pc.
Prezzo unitario
TipoH
STYF129133195126147 (15)
166170270148
Il corpo principale e la staffa possono essere usati su entrambi i lati.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STYF129
STYF166
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza massima
(mm)
Corsa
(mm)
Lunghezza H
(mm)

19.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019562129

20.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10270100166

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Precauzioni
• Le staffe superiore e inferiore possono essere posizionate in base all'altezza e al grado della porta/coperchio. Quando la porta/coperchio è chiusa, la dimensione L minima deve essere maggiore della dimensione minima di contrazione. (Se la dimensione L min. è inferiore, le cerniere o le graffe potrebbero danneggiarsi.)
• Quando si utilizzano due graffe, potrebbero non essere sincronizzate sui lati destro e sinistro.

Esempio di utilizzo

Staffe:Immagine relativa

Informazioni di base

Apertura porta Apertura verso l'alto Braccetto Espansione e contrazione, a scorrimento Flessibile, a scorrimento Staffa flessibile
Finecorsa Arrestato nella posizione di massima apertura Rilascio finecorsa Corsa di rilascio finecorsa Materiale corpo EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie corpo principale Tipo spazzolato Max capacità di carico di ritegno(N) 147

Prodotti complementari

Supporto tecnico