Chiusure magnetiche antipolvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche antipolvere:Immagine relativa
N.Nome componenteMateriale
Corpo principaleResina acetalica
Piastra chiusuraEN 1.4016 Equiv.
MagneteMagnete in neodimio

Specifiche

Codice componente
MGCC3
Codice componenteForza di fissaggio (kgf)Massa
(g)
ColorePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~50
MGCC11.021Nero
21.422Grigio
32.024Bianco latte
43.325Bianco
Piastra di chiusura non inclusa per N. 4.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGCC1
MGCC2
MGCC3
MGCC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di fissaggio, forza di trazione
(N)

3.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109.8

3.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013.72

5.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019.6

5.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032.34

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
• La struttura incapsulata del magnete ha un efficace effetto antipolvere e antiruggine.
• Ideali per l'uso in ambienti sterili.

Informazioni di base

Tipo A bassa produzione di particolato Categoria magnete Profilo quadrato Lunghezza(mm) 45
Larghezza(mm) 11.2 Metodo di montaggio Stuccatura Diam. foro di montaggio (d)(mm) 4
Superficie di montaggio magneti quadrati D Piastra chiusura Fornito Ambiente d'esercizio Antiruggine / Resistenti alla polvere
Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale Non fornito Materiale piastra di attrazione EN 1.4016 Equiv.
Trattamento superficie piastra di attrazione Non fornito Materiale magnete Neodimio Trattamento superficie magnete Non fornito
Massima altezza complessiva con blocco(mm) 15

Prodotti complementari

Supporto tecnico