Maniglie piccole

Maniglie piccole

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Maniglia di piccolo diametro. [Materiale] Acciaio/acciaio inossidabile
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.
  • Tipo: UWANC sostituzione dal vecchio materiale: EN 1.0038 Equiv. al nuovo materiale: EN 1.0736 Equiv. Verrà sostituito con il nuovo materiale non appena le scorte verranno esaurite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie piccole:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
UWANCEN 1.0038 Equiv. / EN 1.0736 Equiv.Cromatura
UWANCSEN 1.4301 Equiv.Lucidatura
[ ! ]Tipo: UWANC sostituzione dal vecchio materiale: EN 1.0038 Equiv. al nuovo materiale: EN 1.0736 Equiv.
Verrà sostituito con il nuovo materiale non appena le scorte verranno esaurite.

Specifiche

Codice componente-L
UWANC6
-
66
Codice componenteLHMCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDUWANCUWANCS
1 ~ 19 pz.20 pcs.1 ~ 19 pz.20 pcs.
UWANC
(Acciaio)
UWANCS
(Acciaio inox)
648374300024    
6628
76823530--  
84837445    
6652
94863    
6671
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWANC6-48
UWANC6-66
UWANC8-48
UWANC8-66
UWANC9-48
UWANC9-66
UWANCS6-48
UWANCS6-66
UWANCS7-68
UWANCS8-48
UWANCS8-66
UWANCS9-48
UWANCS9-66
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Materiale Altezza totale
(mm)
Trattamento superficie Spessore maniglia D
(mm)

2.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.0736 Equiv.43Cromatura6

2.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1066[Acciaio] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.0736 Equiv.43Cromatura6

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.0736 Equiv.45Cromatura8

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1066[Acciaio] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.0736 Equiv.45Cromatura8

3.69 €

3.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048[Acciaio] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.0736 Equiv.46Cromatura9

4.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1066[Acciaio] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.0736 Equiv.46Cromatura9

2.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.43Superficie lucidata6

2.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1066[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.43Superficie lucidata6

2.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.30Superficie lucidata7

3.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.45Superficie lucidata8

3.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1066[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.45Superficie lucidata8

3.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.46Superficie lucidata9

3.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1066[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.46Superficie lucidata9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie piccole
Funzione aggiuntiva Non fornito Carico ammesso(N) 3000 Metodo di montaggio Maschiati
Profilo sezione trasversale maniglia Barre tonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico