Maniglie / Rettangolari / Lunghezze configurabili

Maniglie / Rettangolari / Lunghezze configurabili
[Caratteristiche] La lunghezza di questa maniglia a barra quadra può essere fissata. [Materiale] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (SUS304))

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

USANSF-[80-300/1]

Maniglie/Rettangolari/lunghezze configurabili:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
USANSFEN 1.4301 Equiv.Lucidatura

Specifiche

Codice componente-L
USANSF-85
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Carico ammesso (N)Prezzo unitario
Tipo
USANSF 80~1252500
126~250
251~300

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
USANSF-[80-300/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
1 12 giorni 1080 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Con barra quadrata
Materiale EN 1.4301 Equiv. Altezza totale(mm) 40 Funzione aggiuntiva Non fornito
Carico ammesso(N) 2500 Trattamento superficie Superficie lucidata Metodo di montaggio Maschiati
Spessore maniglia D(mm) 12 Profilo sezione trasversale maniglia Barra quadrata

Prodotti complementari

Supporto tecnico