Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHDNFA112 UWASNDF100 |
Codice componente | L1 | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | ||||
UWASNDF | 80 | 98 | 500 | 100 | |
100 | 118 | 110 | |||
150 | 168 | 130 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UWASNDF80 |
UWASNDF100 |
UWASNDF150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | |
21.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | |
24.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 150 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie sfalsate |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Altezza totale(mm) | 35 | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
Carico ammesso(N) | 500 | Trattamento superficie | Superficie lucidata | Metodo di montaggio | Attacco esterno |
Spessore maniglia D(mm) | 10 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali