Maniglie / Ribaltabili

Maniglie / Ribaltabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie/Ribaltabili:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
UWFASNEN 1.1191 Equiv.Cromatura
UWFASNSEN 1.4301 Equiv.Lucidatura
  • Il rivetto per UWFASNS è in ottone

Specifiche

Codice componente
UWFASN138
Codice componenteL1Carico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoLUWFASNUWFASNS
UWFASN (Acciaio)
UWFASNS (Acciaio inox)
138100650150
158120550160
180142520180
218180500200

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWFASN138
UWFASN158
UWFASN180
UWFASN218
UWFASNS138
UWFASNS158
UWFASNS180
UWFASNS218
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Materiale Carico ammesso
(N)
Trattamento superficie

20.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10138[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.650Cromatura

21.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10158[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.550Cromatura

22.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10180[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.520Cromatura

23.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10218[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.500Cromatura

29.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10138[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.650Superficie lucidata

30.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10158[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.550Superficie lucidata

31.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10180[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.520Superficie lucidata

32.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10218[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.500Superficie lucidata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie ribaltabili
Altezza totale(mm) 46 Funzione aggiuntiva Ribaltabili Metodo di montaggio Attacco esterno
Spessore maniglia D(mm) 10 Profilo sezione trasversale maniglia Barre tonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico