Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Maniglia | Nylon rinforzato con fibra di vetro (Nero opaco) | - |
Filettatura | EN 1.0038 Equiv. (Inserto) | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | M |
HHDS90 UGFN70 TSPF50 | - | 4 |
Codice componente | M | Lf | d | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||
TSPF | 50 | 3 | 20 | 11 | 26 | |
4 | 28 | |||||
5 | 30 | |||||
80 | 5 | 25 | 16 | 46 | ||
6 | 50 | |||||
8 | 56 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TSPF50-3 |
TSPF50-4 |
TSPF50-5 |
TSPF80-5 |
TSPF80-6 |
TSPF80-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza maniglia D (mm) | Filettatura nominale M | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 3 | |
9.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 4 | |
9.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 5 | |
11.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 5 | |
11.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 6 | |
12.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 8 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | A T | Materiale | Nylon rinforzato con fibra di vetro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza totale(mm) | 43 | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Trattamento superficie | Non fornito |
Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 20 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza maniglia D(mm)
Filettatura nominale M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali