Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
UWUAFN130 UWAUNB92 UWAUNJ80 |
Codice componente | W | L1 | W1 | A | S | F | F2 | t | t1 | L2 | W2 | R | Massa (g) | Prezzo unitario (5 pz./conf.) | |
Tipo | L | ||||||||||||||
UWAUNB | 62 | 34 | 40 | 18 | 44 | 29 | 23 | 53 | 4 | 18 | 54 | 24 | 11.5 | 30 | |
92 | 42 | 62 | 22 | 66 | 42 | 27 | 83 | 5 | 32 | 84 | 28 | 13.5 | 50 | ||
133 | 58 | 92 | 30 | 96 | 47 | 39 | 119 | 6 | 35 | 120 | 40 | 19.5 | 110 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UWAUNB62 |
UWAUNB92 |
UWAUNB133 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dim. longitudinale (L1) (mm) | Dim. più corta (W) (mm) | Profondità di montaggio necessaria (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 62 | 34 | 18 | |
17.62 € 7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 92 | 42 | 32 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 133 | 58 | 35 |
Loading...
Tipo corpo principale | Maniglie incassate con impugnatura | Materiale | Non PVC TPE | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Metodo di montaggio | Inserimento pannello |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dim. longitudinale (L1)(mm)
Dim. più corta (W)(mm)
Profondità di montaggio necessaria(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali