Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie |
EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura |
Codice componente |
LCAR16 |
Codice componente | (L) | (L1) | L2 | L3 | L4 | W | W1 | (H) | H1 | (H2) | H3 | P | P1 | P2 | (P3) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | |||||||||||||||||
LCAR (Per applicazione a destra) LCAL (Per applicazione a sinistra) | 11 | 89 | 65.5 | 30 | 30 | 20 | 55 | 45 | 30 | 12.5 | 14.5 | 10 | 37 | 17 | 32 | 28 | 150 | |
16 | 113 | 85.5 | 30 | 30 | 20 | 60 | 45 | 40 | 13 | 14.5 | 10 | 40 | 20 | 32 | 28 | 194 | ||
20 | 125 | 98 | 32 | 31.5 | 23 | 65 | 50 | 40 | 14 | 17 | 11 | 43 | 22 | 35 | 30 | 210 | ||
25 | 140 | 109 | 40 | 35 | 24 | 80 | 50 | 46.5 | 14.5 | 18 | 13 | 52 | 25 | 34 | 34 | 290 | ||
30 | 170 | 127 | 45 | 40 | 28 | 90 | 52 | 50.8 | 16.8 | 19 | 14.5 | 70 | 34 | 40 | 43 | 450 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LCAL11 |
LCAL16 |
LCAL20 |
LCAL25 |
LCAL30 |
LCAR11 |
LCAR16 |
LCAR20 |
LCAR25 |
LCAR30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva corpo (L) (mm) | Profilo chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Per applicazione a sinistra | |
32.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 113 | Per applicazione a sinistra | |
36.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | Per applicazione a sinistra | |
40.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 140 | Per applicazione a sinistra | |
45.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 170 | Per applicazione a sinistra | |
32.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | Per applicazione a destra | |
32.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 113 | Per applicazione a destra | |
36.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | Per applicazione a destra | |
40.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 140 | Per applicazione a destra | |
45.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 170 | Per applicazione a destra |
Loading...
Tipo | Chiusure per tenuta ermetica |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva corpo (L)(mm)
Profilo chiusura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali