Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHSY50 HHSYT90 HHSYZ100 HHSLV300 |
Codice componente | W | C | C1 | t | * Carico ammesso (kg) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | L | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | ||||||
HHSY | 40 | 35 | 3 | 6.3 | 1.5 | 6 | 25 | ||
50 | 30 | 3 | 6.4 | 1.5 | 8 | 30 | |||
65 | 50 | 4 | 8.5 | 2 | 13 | 66 | |||
75 | 15 | 76 | |||||||
90 | 60 | 6 | 12.7 | 3 | 25 | 190 | |||
100 | 30 | 200 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHSY40 |
HHSY50 |
HHSY65 |
HHSY75 |
HHSY90 |
HHSY100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Larghezza (W) (mm) | Carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 35 | 6 | |
1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 30 | 8 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 50 | 13 | |
3.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 50 | 15 | |
6.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 60 | 25 | |
7.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 60 | 30 |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Superficie lucidata | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Saldatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Carico ammesso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali