Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | A | - | B | - | T |
HIPYA HIPYAP | - - | 300 200 | - - | 222 100 | - - | 10 5 |
Cod. comp. | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nom. bullone | - | L |
HIPYA2H HIPYA2H | - - | 200 300 | - - | 170 185 | - - | 15 10 | - - | F100 F150 | - - | G70 G80 | - - | N8 M5 | - | L7.5 |
Tipo | Selezione tolleranza | Tolleranza dim. A e B | Grado | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
HIPYA | Non specificata | + 1.0 0 | Resistenza elevata | Marrone | Temp. ambiente ~ 180°C |
P | ± 0.3 | ||||
HIPLA | Non specificata | + 1.0 0 | Termoresistenza elevata | Bianco | -80°C~ 400°C |
P | ± 0.3 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Selezione | ||
Tipo | Selezione tolleranza | A | B | T |
HIPYA HIPLA | Non specificata | 20~800 | 20~600 | 3 5 10 15 |
P | 20~200 | 20~200 | 5 10 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Selezione T | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale foro bullone | |||||||||||||||
Tipo | Selezione tolleranza | Numero di fori | A | B | F | G | Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | ||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||||||||
HIPYA HIPLA | Non specificata | 2H 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 3 | 9~791 (2H, 4H) 9~395 (6H) | 5~595 (2H) 9~591 (Diverso da 2H) | 3 4 5 6 8 10 | - | - | - | ||||||||
5 | - | 3 | 4 | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
P | 20~200 | 20~200 | 5 | 9~191 (2H, 4H) 9~95 (6H) | 5~195 (2H) 9~191 (Diverso da 2H) | - | 3 | 4 | |||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Temperatura di esercizio consigliata (°C) | Applicazione | Materiale principale | Spessore piastra t (mm) | Larghezza B (mm) | Lunghezza A (mm) | Foro lavorato/Non lavorato | Selezione tolleranza | Tipo | F (mm) | Foro passante (Diam. nominale vite) [N] | Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z] | G (mm) | Inserto filettato (Diam. nominale vite) [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | - | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 595 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | - | 5 ~ 595 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 595 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | - | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | - | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | - | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | - | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 6 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Senza foro | Non specificato | Senza variante foratura | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 291 | - | - | 5 ~ 295 | 3 ~ 8 | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 295 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 291 | - | - | 5 ~ 295 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 295 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2HL (2 fori) | 9 ~ 191 | - | - | 5 ~ 191 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2HL (2 fori) | 9 ~ 191 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 191 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2HL (2 fori) | 9 ~ 191 | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 191 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 291 | - | - | 9 ~ 291 | 3 ~ 8 | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 291 | - | - | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 145 | - | - | 9 ~ 291 | 3 ~ 8 | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 145 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 145 | - | - | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | -80 – 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 145 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 6 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza elevata | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Senza foro | P (Alta precisione) | Senza variante foratura | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | - | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 595 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | - | 5 ~ 595 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 595 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2HL (2 fori) | 9 ~ 791 | - | - | 5 ~ 591 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2HL (2 fori) | 9 ~ 791 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 2HL (2 fori) | 9 ~ 791 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | - | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | - | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | - | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | - | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 591 | - | ||
1 | 6 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Senza foro | Non specificato | Senza variante foratura | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 291 | - | - | 5 ~ 295 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 295 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 291 | - | - | 5 ~ 295 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 295 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 291 | - | - | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 291 | - | - | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 145 | - | - | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 145 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 145 | - | - | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 145 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 291 | - | ||
1 | 6 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Resistenza elevata | Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Senza foro | P (Alta precisione) | Senza variante foratura | - | - | - | - | - |
Loading...
Profilo | Piastra (Materiale) |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio consigliata(°C)
Applicazione
Materiale principale
Spessore piastra t(mm)
Larghezza B(mm)
Lunghezza A(mm)
Foro lavorato/Non lavorato
Selezione tolleranza
Tipo
F(mm)
Foro passante (Diam. nominale vite) [N]
Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z]
G(mm)
Inserto filettato (Diam. nominale vite) [M]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali