Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | A | - | B | - | T |
HIPIA HIPALP | - - | 300 200 | - - | 222 100 | - - | 10 5 |
Cod. comp. | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nom. bullone | - | L |
HIPIAP2H HIPIA4H | - - | 200 300 | - - | 170 200 | - - | 10 10 | - - | F100 F150 | - - | G70 G120 | - - | N8 M5 | - | L7.5 |
Tipo | Selezione tolleranza | Tolleranza dim. A e B | Grado | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
HIPIA | Non specificata | + 1.0 0 | Isolamento termico elevato | Colore naturale | Temp. ambiente ~ 180°C |
P | ± 0.3 | ||||
HIPAL | Non specificata | +1.0 0 | Superisolamento a temperature elevate | Bianco | Temp. ambiente ~ 400°C |
P | ±0.3 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Selezione T | |||
Tipo | Selezione tolleranza | A | B | HIPIA | HIPAL |
HIPIA HIPAL | Non specificata | 20~800 | 20~600 | 3 5 10 15 | 3 5 10 15 |
P | 20~200 | 20~200 | 5 10 | 5 10 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Selezione T | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale foro bullone | ||||||||||||||||
Tipo | Selezione tolleranza | Numero di fori | A | B | HIPIA | HIPAL | F | G | Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | |||||||||
N | Z | M | L | |||||||||||||||||
HIPIA HIPAL | Non specificata | 2H 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 3 | 3 | 9~791 (2H, 4H) 9~395 (6H) | 5~595 (2H) 9~591 (Diverso da 2H) | 3 4 5 6 8 10 | - | - | - | ||||||||
5 | 5 | - | 3 | 4 | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
P | 20~200 | 20~200 | 5 | 5 | 9~191 (2H, 4H) 9~95 (6H) | 5~195 (2H) 9~191 (Diverso da 2H) | - | 3 | 4 | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Temperatura di esercizio consigliata (°C) | Applicazione | Materiale principale | Spessore piastra t (mm) | Larghezza B (mm) | Lunghezza A (mm) | Foro lavorato/Non lavorato | Selezione tolleranza | Tipo | F (mm) | Foro passante (Diam. nominale vite) [N] | Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z] | G (mm) | Inserto filettato (Diam. nominale vite) [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 5 ~ 995 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 18 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Senza foro | Non specificato | Senza variante foratura | - | - | - | - | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 5 ~ 995 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 18 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 400 | Termoresistenza molto elevata / Elevato isolamento termico | Legante a base di silicato di calcio | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Senza foro | P (Alta precisione) | Senza variante foratura | - | - | - | - | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 5 ~ 995 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | Non specificato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 18 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Senza foro | Non specificato | Senza variante foratura | - | - | - | - | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 5 ~ 995 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2HL (2 fori) | 9 ~ 191 | - | - | 5 ~ 191 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2HL (2 fori) | 9 ~ 191 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 191 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 2HL (2 fori) | 9 ~ 191 | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 191 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | P (Alta precisione) | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
1 | 18 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 180 | Elevato isolamento termico | Poliestere insaturo ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Senza foro | P (Alta precisione) | Senza variante foratura | - | - | - | - | - |
Loading...
Profilo | Piastra (Materiale) |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio consigliata(°C)
Applicazione
Materiale principale
Spessore piastra t(mm)
Larghezza B(mm)
Lunghezza A(mm)
Foro lavorato/Non lavorato
Selezione tolleranza
Tipo
F(mm)
Foro passante (Diam. nominale vite) [N]
Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z]
G(mm)
Inserto filettato (Diam. nominale vite) [M]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali