Fogli isolanti

Fogli isolanti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli isolanti:Immagine relativa
Materiale: Fibra ceramica

Specifiche

Cod. comp.-A-B
HIFP3-100-400
Cod. comp. SelezionePrezzo unitario
TipoTABB100B200B400B600
HIFP1100100
200
400
600
400
800
2100
400
800
3100
400
800
■Caratteristiche
La carta isolante realizzata in fibra ceramica ha un'eccellente flessibilità e può essere piegata durante l'uso.
È possibile tagliarla con delle forbici o un taglierino.
■Proprietà
Densità (kg/m3)250
Temperatura d'esercizio massima (°C)1300
Conduttività termica
(W/m • K)
{kcal/m • h • °C}
400°C0.07 {0.06}
600°C0.09 {0.08}
800°C0.13 {0.11}
1000°C0.16 {0.14}
Carico di rottura
(N/25mm)
T1mm14.7 o sup.
2mm29.4 o sup.
3mm44.1 o sup.
■Tolleranza
Dimensione TDimensione ADimensione B
12344
±0.15±0.25±0.30-2-2

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HIFP1-100-100
HIFP1-100-200
HIFP1-100-400
HIFP1-100-600
HIFP1-400-100
HIFP1-400-200
HIFP1-400-400
HIFP1-400-600
HIFP1-800-100
HIFP1-800-200
HIFP1-800-400
HIFP1-800-600
HIFP2-100-100
HIFP2-100-200
HIFP2-100-400
HIFP2-100-600
HIFP2-400-100
HIFP2-400-200
HIFP2-400-400
HIFP2-400-600
HIFP2-800-100
HIFP2-800-200
HIFP2-800-400
HIFP2-800-600
HIFP3-100-100
HIFP3-100-200
HIFP3-100-400
HIFP3-100-600
HIFP3-400-100
HIFP3-400-200
HIFP3-400-400
HIFP3-400-600
HIFP3-800-100
HIFP3-800-200
HIFP3-800-400
HIFP3-800-600
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSpessore piastra t
(mm)
Larghezza B
(mm)
Lunghezza A
(mm)

3.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità1100100

4.00 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1200100

4.40 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1400100

5.30 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1600100

4.40 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1100400

7.60 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1200400

11.30 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1400400

14.00 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1600400

7.60 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1100800

11.30 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1200800

20.70 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità1400800

25.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità1600800

4.00 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2100100

5.50 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2200100

6.40 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2400100

8.00 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2600100

6.40 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2100400

11.60 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2200400

18.00 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2400400

22.30 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2600400

11.60 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2100800

18.00 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2200800

33.70 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2400800

42.00 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità2600800

4.80 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità3100100

6.50 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3200100

9.20 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3400100

11.30 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3600100

9.20 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3100400

17.20 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3200400

27.30 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3400400

34.60 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3600400

17.20 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3100800

27.30 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3200800

52.70 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3400800

66.30 €

Disponibile 5 giorni Piena conformità3600800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Piastra (Materiale) Temperatura di esercizio consigliata(°C) Temperatura ambiente ~ 1300 Applicazione Termoresistenza molto elevata / Termoresistenza elevata
Materiale principale Fibra ceramica Foro lavorato/Non lavorato Senza foro Tipo Senza variante foratura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico