Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente | Materiale | Precisione di finitura |
PCEA | Alumina 96 | Grado standard |
PCEAV | Alumina 96 | Classe di precisione (Superfici sup./inf. fresate) |
PCCES | Steatite | Grado standard |
PCCESV | Steatite | Classe di precisione (Superfici sup./inf. fresate) |
Codice componente | - | D | - | V | - | T |
PCEA | - | 35 | - | 25 | - | 2 |
Codice componente | - | D | - | V | - | T | - | P.C.D | - | Diam. nominale vite |
PCEA2H | - | 50 | - | 10 | - | 5 | - | 35 | - | N4 |
Elemento | PCEA, PCCES | PCEAV, PCCESV | |
Parallelismo spessore (D=50) | 0.1 | 0.05 | |
Planarità (D=50) | T=1 | 0.1 | 0.05 |
T=2~5 | 0.1 | 0.05 |
D20~80 |
±1% |
Codice componente | Incrementi di 5mm D | Incrementi di 1mm V | Selezione T | |
Tipo | PCEA PCEAV | PCCES PCCESV | ||
PCEA | 20~80 | 0~70 (V≤D-10) | 1 2 5 | 3 5 |
PCEAV | 20~50 | |||
PCCES | 20~50* | |||
PCCESV | 20~50* |
Codice componente | Incrementi di 5mm | Incrementi di 1mm | Selezione T | P.C.D Incrementi di 1mm | Selezione diam. nominale vite N (Foro passante) | ||
Tipo | Numero di fori | D | V | PCEA | PCCES | ||
PCEAV | PCCESV | ||||||
PCEA | 2H 3H 4H | 20~80 | 0〜70 (V≦D-10) | 1 2 5 | 3 5 | 10~70*2 | 3 4 5 6 8 10 |
PCEAV | 20~50 | 10~40*2 | |||||
PCCES | 20~50*1 | ||||||
PCCESV | 20~50*1 |
(Es.) | Codice componente | - | D | - | V | - | T | >> | |
PCEAV | - | 40 | - | 15 | - | 2 |
(Prezzo in tabella) | x | (Moltiplicatore materiale) | = | Prezzo unitario del tipo standard | ||
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
[Caratteristiche] Piastra in ceramica con eccellente isolamento, resistenza al calore e all'abrasione.