Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Grado | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
PKA | Standard | Marrone cenere | -50~250°C |
PKAH | Scorrimento | Nero | |
PKCA | Conduttività elettrica | Nero | Temp. ambiente ~ 250°C |
• Taglio circolare • Perpendicolarità garantita del taglio circolare • 4 lati fresati etc. • 6 superfici fresate etc. • Superfici superiore-inferiore fresate etc. |
|
Codice componente | Gamma dim. per materiale | A | B | T | |||||||
Tipo | Selezione finitura | Tolleranza dimensione T | Tolleranza dimensioni A, B | ||||||||
PKA PKAH PKCA | (Standard) (Scorrimento) (Grado conduttivo) | Taglio circolare | Incrementi di 1mm | Selezionabile | |||||||
- | Non disponibile | Non disponibile | PKA | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | |||||
20~250 | 20~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
20~250 | 20~150 | 16, 20 | |||||||||
Perpendicolarità garantita del taglio circolare (NT) | Incrementi di 0.1mm | Selezionabile | |||||||||
NT | Non disponibile | Q N M | T5, 8, 10 0~+0.3 ±0.2 -0.3~0 | T16, 20 0~+0.4 ±0.3 -0.4~0 | T25 0~+0.5 ±0.4 -0.5~0 | PKA | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||
20~250 | 20~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
20~250 | 20~150 | 16, 20 | |||||||||
4 lati fresati etc. (4F) | Incrementi di 0.1mm | Selezionabile | |||||||||
4F | Non disponibile | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PKA | 10~300 | 10~200 | 5, 8, 10 | |||||
10~250 | 10~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 10~300 | 10~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
10~250 | 10~150 | 16, 20 | |||||||||
6 superfici fresate etc. (6F) | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 0.1mm | |||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PKA | 10~300 | 10~200 | 5~9 | |||||
10~250 | 10~150 | 9.1~24 | |||||||||
PKAH | 10~300 | 10~200 | 5~9 | ||||||||
PKCA | 10~300 | 10~200 | 9.1~10 | ||||||||
10~250 | 10~150 | 10.1~19 | |||||||||
Superfici superiore-inferiore fresate etc. (2F) | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | |||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Non disponibile | PKA | 20~250 | 20~150 | 5~24 | |||||
PKAH | 5~9 | ||||||||||
PKCA | 9.1~19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Trattamento superficie | Tolleranza dimensione T | Tolleranza dimensione AB | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 4 lati | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 4 lati | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 4 lati | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Taglio circolare | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 4 lati | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 4 lati | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 4 lati | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Taglio circolare | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Scorrimento | Nero | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Standard | Marrone cenere | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 4 lati | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 4 lati | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 4 lati | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Taglio circolare | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 10 ~ 20 |
Loading...
Materiale | PEEK | Lavorazione fori | Senza variante foratura | Nome materiale | PEEK |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado
Colore
Trattamento superficie
Tolleranza dimensione T
Tolleranza dimensione AB
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali