Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | |
ENJEP | Vetro epossidico | Standard | Verde |
ENJBL | Bachelite (Base in carta) | - | Colore naturale |
ENJBB | Nero | ||
ENJBS | Bachelite (Base in tela) | Colore naturale | |
ENJPA | Resina acetalica | Standard | Bianco |
ENJPB | Nero | ||
ENJPAC | Conduttività elettrica | Ocra | |
ENJMA | Nylon MC | Standard | Blu |
ENJMW | Avorio | ||
ENJMS | Scorrimento | Viola | |
ENJMCA | Conduttività CDR2 | Nero | |
ENJMDA | Conduttività CDR6 | Nero | |
ENJMEA | Conduttività CDR9 | Nero | |
ENJMP | Resist. agenti atmosf. | Grigio scuro |
Tipo | Materiale | Colore | |
ENJUP | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Standard | Bianco latte |
ENJUPC | Conduttività elettrica | Nero | |
ENJPTE | Fluororesina | Standard | Bianco |
ENJPK | PEEK | Standard | Marrone cenere |
ENJPKC | Conduttività elettrica | Nero | |
ENJPBT | PBT | Standard | Bianco |
ENJPPS | PPS | Standard | Colore naturale |
ENJPMS | Resistenza all'abrasione, scorrimento | Blu | |
ENJABS | ABS | Standard | Colore naturale |
Codice componente | - | D | - | V |
ENJBL5 | - | 300 | - | 50 |
Codice componente | - | D | - | V | - | P.C.D | - | Diam. nominale vite | - | L |
ENJEP3H5 ENJMA2H5 | - - | 200 300 | - - | 20 50 | - - | 100 150 | - - | N4 M4 | - | L4 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo (Moltiplicatore materiale) | T | D | V | D50~100 | D101~150 | D151~200 | D201~250 | D251~300 | D301~350 | D351~400 | |
ENJEP (x1.0) | 5 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | ||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
ENJBL (x1.0) ENJBB (x1.0) ENJBS (x1.8) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJPA (x1.0) ENJPB (x1.0) ENJPAC *(x7.0) | 5(6) | ||||||||||
(9)10 | |||||||||||
(12)15 | |||||||||||
(19)20 | |||||||||||
ENJMA (x1.0) ENJMW (x1.0) ENJMS (x2.3) | ENJMCA (x2.4) ENJMDA (x1.3) ENJMEA (x1.8) (T≥10) ENJMP (x1.2) | 5 | |||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJUP (x1.0) ENJUPC (x1.1) (T≥10) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJPTE (x1.0) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJPK (x1.0) ENJPKC *(x3.0) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
16 | |||||||||||
ENJPBT (x1.0) | 10 | ||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJPPS (x1.0) | ENJPMS (x5.0) | 6 | |||||||||
10* | |||||||||||
15 | |||||||||||
20* | |||||||||||
ENJABS (x1.0) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 |
(Es.) | Codice componente | - | D | - | V | >> |
ENJMDA5 | - | 150 | - | 50 |
(Prezzo in tabella) | x | (Moltiplicatore materiale) | = | Prezzo unitario del tipo standard | ||
Codice componente | Incrementi di 1mm | Diam. nominale foro preforato | ||||||||||||||||
Tipo | Numero di fori | T | D | V | P.C.D | Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | ||||||||||
N | Z | M | L | |||||||||||||||
ENJEP | 2H 3H 4H | 5 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | 20~390*1 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (Lungh. inserto filettato)Selezionare dalla tabella 1 | ||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
ENJBL ENJBB ENJBS | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPA ENJPB ENJPAC* | 5 (6) | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
(9) 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
(12) 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
(19) 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJMA ENJMW ENJMS | ENJMCA ENJMDA ENJMEA (T≥10) ENJMP | 5 | - | 3 | 4 | |||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJUP ENJUPC (T≥10) | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPTE | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPK ENJPKC* | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPBT | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPPS | ENJPMS | 6 | - | 3 | 4 | |||||||||||||
10* | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20* | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJABS | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Preforate Type | Nominale vite | ||
N (Foro passante) | Z (Foro svasato) | M (Inserto filettato) | |
2H | |||
3H | |||
4H |
(Es.) | Codice componente | - | D | - | V | - | P.C.D | - | Diam. nominale vite | >> |
ENJMA4H10 | - | 350 | - | 50 | - | 200 | - | Z5 |
(Prezzo unitario tipo standard) | + | (Addebito lavorazione fori) | = | Prezzo del tipo preforato |
Codice componente | - | D | - | V | - | P.C.D | - | Diam. nominale vite | - | L | >> |
ENJPBT4H10 | - | 350 | - | 50 | - | 200 | - | M3 | - | 3 |
(Prezzo unitario tipo standard) | + | (Addebito lavorazione inserti filettati) | = | Prezzo unitario tipo con inserti fil. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Grado | Colore | Numero di fori | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | D.I. V (mm) | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato per vite [Z] | Diam. nominale inserto filettato [M] | Passo foro P.C.D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 2H (Due fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 3H (3 fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | 4H (Quattro fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | Standard | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | Standard | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | Standard | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | ABS | Standard | Colore naturale | Standard | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 2H (Due fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 3H (3 fori) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bachelite (Base in carta) | - | Nero | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Grado
Colore
Numero di fori
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
D.I. V(mm)
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato per vite [Z]
Diam. nominale inserto filettato [M]
Passo foro P.C.D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali