Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Grado | Colore |
ENJAC | Acrilico | Grado standard | Trasparente |
ENJAB | Marrone fumo | ||
ENJAT | Grado antistatico | Trasparente | |
ENJABT | Marrone fumo | ||
ENJPC | Policarbonato | Grado standard | Trasparente |
ENJPCB | Marrone fumo | ||
ENJPT | Grado antistatico | Trasparente | |
ENJPCT | Marrone fumo | ||
ENJPY | PET | Grado standard | Trasparente |
ENJPYB | Grado standard | Marrone fumo | |
ENJPZ | Grado antistatico | Trasparente |
Codice componente | - | D | - | V |
ENJPC5 | - | 300 | - | 50 |
Codice componente | - | D | - | V | - | P.C.D | - | Diam. nominale vite |
ENJPC3H5 | - | 200 | - | 20 | - | 100 | - | N4 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | T | D | V | D50~100 | D101~150 | D151~200 | D201~250 | D251~300 | D301~350 | D351~400 | |
ENJAC (×1.0) ENJAB (×1.0) (x1.0) (x1.0) | ENJAT (×1.0) (T≤5) ENJABT (×1.0) (T≤5) (x1.3) (x1.4) | 3 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | |||||||
5 | |||||||||||
10 | |||||||||||
ENJPC (×1.0) ENJPCB (×1.0) (T≤5) (x1.0) (x1.0) | ENJPT (×1.0) (T≤5) ENJPCT (×1.0) (T≤5) (x1.3) (x1.4) | 3 | |||||||||
5 | |||||||||||
10 | |||||||||||
ENJPY (×1.0) ENJPZ (×1.0) (T≤3) (x1.0) (x1.4) | ENJPYB (×1.0) (T≤3) (x1.0) | 1 | |||||||||
3 | |||||||||||
5 |
(Es.) | Codice componente | - | D | - | V | >> | (Prezzo in tabella) | x | (Moltiplicatore materiale) | = | Prezzo unitario del tipo standard |
ENJAT5 | - | 150 | - | 50 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Diam. nominale foro preforato | ||||||||||||
Tipo | Numero di fori | T | D | V | P.C.D | N (Foro passante) | P (Foro svasato conico) | |||||||
ENJAC ENJAB | ENJAT (T≤5) ENJABT (T≤5) | 2H 3H 4H | 3 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | 20~390* | 3 4 5 6 8 10 | 3 | ||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
ENJPC ENJPCB (T≤5) | ENJPT (T≤5) ENJPCT (T≤5) | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
ENJPY ENJPZ (T≥3) | ENJPYB (T≥3) | 1 | - | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Preforate | Nominale vite | |
N (Foro passante) | P (Foro svasato conico) | |
2H | ||
3H | ||
4H |
(Es.) | Codice componente | - | D | - | V | - | P.C.D | - | Diam. nominale vite | >> |
ENJAC4H10 | - | 350 | - | 50 | - | 200 | - | P5 |
(Prezzo unitario tipo standard) | + | (Addebito lavorazione fori) | = | Prezzo del tipo preforato |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Grado | Colore | Numero di fori | Spessore T (mm) | D (mm) | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato [P] | P.C.D (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | Standard | 3 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 10 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 10 | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | Standard | 5 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Marrone fumo | Standard | 10 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | Standard | 3 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Marrone fumo | Standard | 5 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 10 | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | Standard | 3 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 3H (3 fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 3H (3 fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 3H (3 fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 3H (3 fori) | 10 | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 10 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 10 | 50 ~ 400 | - | 4 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | Standard | 5 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Grado standard | Trasparente | Standard | 10 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Trasparente | 2H (Due fori) | 3 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Trasparente | 2H (Due fori) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Trasparente | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Grado antistatico | Trasparente | 2H (Due fori) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Grado
Colore
Numero di fori
Spessore T(mm)
D(mm)
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato [P]
P.C.D(mm)
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali