Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Grado | Colore | Trasmittanza luce | Temp. ambiente di esercizio |
ACA | Standard | Trasparente | 93% | -30~80°C |
ACBA | Standard | Marrone fumo | 25% | |
ACDA | Standard | Arancione | 43% | |
ACTA | Antistatico | Trasparente | 79% | |
ACBTA | Antistatico | Marrone fumo | 32% |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
ACA6H ACA6H | - - | 800 800 | - - | 400 400 | - - | 3 8 | - - | F250 F250 | - - | G355 G300 | - - | N3 M4 | - | L6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8] |
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,4] |
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6] |
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4] |
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6] |
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4] |
ACBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6] |
ACBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4] |
ACBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6] |
ACBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,4] |
ACBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6] |
ACBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,6,8] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Lavorazione fori | A (mm) | B (mm) | Diam. nominale foro a chiave [Q] | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato [P] | Diam. nominale inserto filettato [M] (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 8 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 8 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 |
Loading...
Materiale | Acrilico | Metodo di finitura sui 4 lati | Taglio circolare |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado
Colore
Lavorazione fori
A(mm)
B(mm)
Diam. nominale foro a chiave [Q]
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato [P]
Diam. nominale inserto filettato [M](mm)
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali