Piastre in policarbonato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in policarbonato:Immagine relativa
Tipo GradoColoreTrasmittanza luceTemp. ambiente di esercizio
PCTAStandardTrasparente90%-30~100°C
PCTBAStandardMarrone fumo35%
PCTGAStandardGrigio fumo33%
PCTTAAntistaticoTrasparente86%
PCTBTAAntistaticoMarrone fumo35%
PCTSPResistente abrasioneTrasparente91%

Specifiche

 ■ Misura standard
Codice componente-A-B-T
PCTA-1200-800-8
 ■ Misura grande
Codice componente-A-B-T
L-PCTSP-1300-800-3
 ■ Standard
Codice componenteABT
Misura standardIncrementi di 1mmSelezionabile
PCTA (Standard, trasparente)20~120020~10003, 4, 5, 6, 8, 10
PCTBA (Standard, marrone fumo)
PCTGA (Standard, grigio fumo)
PCTTA (Antistatico, trasparente)
PCTBTA (Antistatico, marrone fumo)
PCTSP (Resistenza all'abrasione, trasparente)
3, 5
Misura grande1201~200020~10003, 5
L-PCTA (Standard, trasparente))
L-PCTBA (Standard, marrone fumo)
L-PCTGA (Standard, grigio fumo)
L-PCTTA (Antistatico, trasparente)
L-PCTBTA (Antistatico, marrone fumo)
L-PCTSP (Resistenza all'abrasione, trasparente)
Per T0.5 ~ 2.0, vedere P.973.

Varianti

Piastre in policarbonato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
L-PCTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
L-PCTBA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTBTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTGA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTSP-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
PCTBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTBTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTGA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTSP-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado Colore A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10StandardTrasparente1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 10
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 giorni 10AntistaticiMarrone fumo1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 giorni 10StandardGrigio fumo1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 giorni 10Resistente abrasioneTrasparente1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 giorni 10AntistaticiTrasparente1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 5 giorni 10StandardTrasparente20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 10
1 5 giorni 10StandardMarrone fumo20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 giorni 10AntistaticiMarrone fumo20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 giorni 10StandardGrigio fumo20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 giorni 10Resistente abrasioneTrasparente20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 giorni 10AntistaticiTrasparente20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Policarbonato (PC) Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico